Ferramentas de trabalho e fixação

A produtividade de ponta local

Lubrificador com cartucho instalado em um martelo hidráulico
Ferramentas de trabalho e de fixação na construção enfrentam exposição direta e constante às condições operacionais mais rigorosas de qualquer local de trabalho.

Para assegurar uma operação produtiva e econômica, os usuários finais precisam de fixações com o mínimo de manutenção e a máxima vida útil. Para ajudar a oferecer tais produtos de maneira lucrativa, os fabricantes de produtos originais precisam de soluções mais robustas, integradas e pré-montadas.

A SKF pode ajudar

A SKF é capaz de atender tanto às exigências de usuários finais quanto as de fabricantes de equipamentos originais com suas soluções de alto desempenho e sem manutenção. Ao combinar suas competências na área de rolamentos, vedação, lubrificação e sensores, as soluções da SKF ajudam a impulsionar o desempenho e a confiabilidade no campo. As soluções integradas SKF também ajudam a simplificar a montagem e a reduzir as reivindicações custos de garantia.

Soluções

SKF logo