Lubrificador acionado hidraulicamente SKF

A lubrificação manual pode custar caro

Em acessórios de construção acionados hidraulicamente, a lubrificação manual é demorada e frequentemente perigosa. Realizada de maneira indevida ou com pouca frequência, ela pode causar a quebra de ponteiros, buchas e outros componentes, atrasando projetos e elevando os custos de reparo.

Automatize com uma solução robusta SKF

Ao fornecer automaticamente o lubrificante certo, na quantidade certa e no momento certo, o lubrificador acionado hidraulicamente SKF elimina a necessidade da lubrificação manual frequente de acessórios.

Com um projeto de bomba patenteado e um cartucho de pasta de ponteiro que pode ser trocado rapidamente, a unidade ajuda a reduzir os custos de manutenção, elevar a disponibilidade do equipamento, reduzir o risco de paralisações não-planejadas e aumentar o intervalo entre manutenções.

As aplicações incluem vários acessórios de construção acionados hidraulicamente, inclusive:
  • Martelos
  • Britadeiras
  • Pulverizadores
  • Cisalhadoras
  • Garras
SKF logo