Unidade de cubo flangeada com engrenagens

Densidade de energia mais alta

Unidade de cubo flangeada com engrenagens
Acionamentos planetários em máquinas de construção trabalham em ambientes rigorosos, nos quais impactos e cargas de choque são comuns. Os fabricantes de acionamentos buscam continuamente tornar seus produtos mais compactos, aumentando a potência e aprimorando a modularidade.

Ao combinar densidade de energia mais alta, capacidade de carga aumentada e confiabilidade da vedação aumentada, a unidade de cubo flangeada para, por exemplo, soluções de acionamento hidráulico, pode ajudar a reduzir as paralisações e aumentar a produtividade.

O projeto compacto e robusto permite a redução de tamanho

A unidade de cubo flangeada SKF conta com uma maior densidade de potência – mesmo torque, mas 100 kg a menos em algumas aplicações – que viabiliza um projeto compacto e a redução do dimensionamento. A pré-carga da unidade é pré-ajustada na fábrica e pronta para montar, proporcionando aos fabricantes maiores possibilidades de desenvolver soluções econômicas.
SKF logo