Rolamentos de seção fina

Economize espaço, energia e custos operacionais

Rolamento de seção fina
Dentro das rodas, os rolamentos de cubo suportam o peso do veículo. Ao mesmo tempo, eles permitem a rotação da roda e, se necessário, transmissão de torque para a roda. O rolamento de rolos cônicos de seção fina para unidades com tração em rodas (como escavadeiras sobre pneus) e o rolamento de esferas de contato angular de seção fina para unidades com tração em esteiras (como escavadeiras) oferecem alta densidade de potência. Sua elevada rigidez e alta capacidade de suportar cargas de choque reduzem as paralisações da máquina, o que resulta em maior produtividade.

O rolamento de rolos cônicos de seção fina possui um desenho que economiza espaço, permitindo soluções compactas. Dependendo do tipo de máquina, tanto o rolamento de rolos cônicos de seção fina quanto o rolamento de esferas de contato angular de seção fina propiciam soluções econômicas.

Clique aqui para ler mais sobre os rolamentos de rolos cônicos de seção fina
Clique aqui para ler mais sobre os rolamentos de esferas de contato angular de seção fina
SKF logo