Atuadores eletromecânicos

Uma opção flexível e econômica

Atuadores eletromecânicos
Em máquinas de construção, atuadores eletromecânicos são usados para elevar e abaixar cargas, controlar a aceleração e a pivotagem ou ajustar dispositivos. Eles são uma opção de projeto econômica quando o espaço é limitado, as cargas são muito leves para uma solução hidráulica ou as cargas são muito pesadas para operações manuais.

Devido à ampla variedade e ao projeto compacto, os atuadores eletromecânicos oferecem uma solução otimizada e sem manutenção. O projeto robusto oferece alta confiabilidade mesmo em ambientes rigorosos. A automação da operação também reduz o cansaço do operador e aumenta a segurança, enquanto que a opção de operação por controle remoto facilita uma produtividade ainda maior.
SKF logo