Unidade SKF E-pulley

Os sensores integrados permitem o posicionamento automático do mastro

Projetada para controle de comprimento ou altura de mastros, a unidade SKF E-pulley facilita o posicionamento automático do mastro em veículos industriais. Sensores eletrônicos que medem a altura do mastro ou o controle de comprimento, velocidade e aceleração estão integrados no rolamento.

Conforme o mastro é levantado e abaixado, a unidade envia um sinal para um controlador. O sinal é interpretado em medidas exatas que podem ser exibidas digitalmente. A elevação do mastro pode ser programada para uma variedade de alturas, permitindo que operadores menos experientes trabalhem com o máximo de eficiência, aumentando a produtividade ainda mais.

Design robusto e “plug-and-play”

A solução SKF E-pulley combina a tecnologia de sensores inteligentes com a simplicidade do encapsulamento de componentes “plug-and-play”. O design compacto e robusto a torna confiável em condições operacionais difíceis, com fortes vibrações e contaminação por pó. O baixo número de componentes da unidade também aumenta a confiabilidade e reduz os custos do sistema.

Clique aqui para obter mais informações
SKF logo