Custos de manutenção e impacto ambiental reduzidos 

Intervalos de manutenção mais longos, custos de propriedade mais baixos

Para fabricantes de equipamentos de construção, a extensão dos intervalos de manutenção e a redução dos custos de propriedade são vantagens valiosas no mercado e no meio-ambiente. A otimização da funcionalidade dos produtos diante dos novos regulamentos ambientais é desafiadora, mas necessária para o sucesso.
As vantagens de trabalhar com a SKF
A SKF baseia-se na nossa profunda experiência com aplicações de construção e nosso conjunto exclusivo de produtos, ferramentas e tecnologias. Ao trabalhar em cooperação com a sua equipe, a SKF pode ajudá-lo a reduzir ou eliminar a necessidade de manutenção em muitas aplicações.

Desde produtos sem manutenção até unidades personalizadas integradas, as soluções SKF podem ajudá-lo a desenvolver produtos mais ecológicos com manutenção zero ou próxima de zero. Reflita sobras as soluções SKF listadas a seguir.

Soluções

SKF logo