SKF Copperhead

Identifique problemas antes que ocorram paradas

SKF Copperhead
O sistema de detecção de falhas SKF Copperhead para equipamentos móveis monitora vibração, temperatura, velocidade e carga dos sistemas mecânicos de um veículo durante sua operação. Robusto e compacto, esse sistema incorporado on-line ajuda a reduzir as exigências de manutenção ao mesmo tempo em que aumenta a disponibilidade e produtividade do veículo.

Acesse dados operacionais no mundo inteiro

O SKF Copperhead para equipamentos móveis transmite dados críticos que podem ser analisados pela SKF no mundo inteiro através de um link baseado na Web, seja pela SKF, seja por uma equipe treinada. O software amigável oferece um aviso precoce de possíveis problemas.

Detecta uma gama de falhas de maquinaria:

  • Peças soltas
  • Desbalanceamento
  • Danos às engrenagens 
  • Danos em rolamentos
  • Falta de lubrificação
  • Altas temperaturas
SKF logo