Construção

Pressão por desempenho

Apesar das cargas pesadas e condições rigorosas, os operadores de construção estão sob pressão para levar o equipamento ao limite com a intenção de manter a produtividade alta e o tempo de paralisação baixo. Por outro lado, os fabricantes de equipamentos estão sob pressão para fabricar produtos com melhor desempenho e funcionalidade, tudo por um preço competitivo e em conformidade com os regulamentos sobre emissões.
A SKF pode ajudar
Em sua busca por soluções mais competitivas, muitos dos maiores fabricantes de equipamentos do mundo recorrem à SKF. Respaldada por uma profunda experiência no campo de aplicação de veículos de construção e uma ampla gama de produtos e soluções, a SKF é capaz de oferecer soluções totalmente integradas e otimizadas.

Desde soluções perfeitamente adaptadas e personalizadas até produtos comprovados e prontamente disponíveis, a SKF oferece soluções que propiciam benefícios de última geração no desempenho dos equipamentos de construção:
  • Reduzir o consumo de combustível
  • Reduzir o impacto ambiental
  • Aumentar os intervalos entre manutenções de equipamento
  • Melhorar as condições da máquina e gerenciamento de ativos 
  • Aumentar a ergonomia e o conforto do operador
SKF logo