Buchas de filamento enrolado

Oferecendo uma lubrificação realmente livre de graxa

aterramento
Para ajudar a criar vantagens competitivas para seus produtos, os OEMs procuram maneiras de estender ou eliminar os intervalos de manutenção de equipamento e reduzir os custos de propriedade totais. Os produtos autolubrificados e sem manutenção SKF podem ajudar. Com uma gama de buchas, rolamentos e vedações, esses produtos SKF podem alcançar uma lubrificação sem graxa de fato em várias aplicações dos equipamentos.

A solução livre de manutenção e resistente à corrosão SKF para aplicações de pivôs de eixo é o resultado de nosso conhecimento combinado em rolamentos e vedantes. Ao combinar nossa bucha de filamento enrolado da série PWM com a vedação raspadora SKF, essa solução robusta suporta cargas pesadas e opera de maneira confiável em ambientes sujos e corrosivos. Além de reduzir as paralisações das máquinas, a solução KF ajuda a manter o operador da máquina concentrado em trabalhos de valor agregado.
SKF logo