Solução de transmissão final

Atendendo às exigências de transmissão final planetária

Acionamentos planetários de transmissão final trabalham em ambientes rigorosos, nos quais impactos e cargas de choque são comuns. Apesar dessas condições, os fabricantes precisam de soluções de transmissão confiáveis com alta densidade de potência, desempenho de vedação robusto sob cargas abrasivas e modularidade econômica.

Projetado para atender todas essas exigências e mais, as soluções de transmissão final SKF incluem um desses três componentes:
  • Um rolamento de rolos cônicos de seção fina
  • Um rolamento de de contato angular de seção fina
  • Uma unidade de rolamento de cubo com uma engrenagem integrada combinada com uma vedação de face mecânica

Rolamentos de seção fixa facilitam projetos que reduzem a necessidade de espaço e os custos, enquanto as unidades de de cubo de engrenagem ajudam a assegurar uma alta eficiência operacional. Vedações de face mecânica oferecem uma razão entre preço e desempenho ideal. Adequadas para uso em escavadeiras e pás mecânicas gigantes, a solução de transmissão final da SKF permite que os fabricantes de equipamentos originais desenvolvam projetos mais rígidos. Uma capacidade de carga mais alta e uma vedação melhorada resultam em economia de energia e menos paralisações para o benefício dos usuários finais.
SKF logo