Coroas de orientação

Desempenho robusto em rolos compressores e compactadores

Fabricantes de rolos compressores e compactadores têm como objetivo compactação de alta velocidade e qualidade, o que exige alta vibração. Ao atender a essas exigências específicas, as coroas de orientação SKF oferecem soluções confiáveis, altamente produtivas e econômicas para o suporte do tambor e o pivô de direção. Devido à vedação do cubo de grande diâmetro integrado, o rolamento não é afetado pelo ambiente de asfalto quente e é protegido contra a infiltração de água.

Para aplicações de suporte de tambor, as coroas de orientação possibilitam uma solução muito compacta que facilita a configuração do rolo compressor para estender sua largura de trabalho. Elas também permitem que o rolo compressor trabalhe mais perto de obstáculos, aumentando, assim o conforto e a visibilidade do operador.

Para aplicações de pivô de direção, nossas coroas de orientação dão suporte à frequência e amplitude de vibração. A solução pronta para instalar também simplifica o projeto da máquina e economiza tempo de montagem.
SKF logo