Soluções de engrenagem central

Desempenho otimizado em ambientes rigorosos

Em aplicações diferenciais, a precisão constante de orientação do eixo do pinhão é essencial para condições de trabalho ideais. Para alcançá-la, os fabricantes devem ser capazes de controlar a pré-carga do rolamento e reduzir a perda de energia. A solução de engrenagem central SKF pode ajudar.

Atenda suas necessidades de carga, projeto e mancal

As soluções de engrenagem central SKF incluem as seguintes opções:
  • Rolamentos de rolos cônicos (CL7C) e vedações de pinhão
  • Unidade de pinhão híbrida: combinação de rolamento de rolos cônicos e rolamentos de esfera de contato angular com vedação de pinhão

Os rolamentos de rolos cônicos SKF produzidos de acordo com as especificações CL7C simplificam o ajuste de pré-carga e oferecem capacidade de pré-carga máxima com perda de pré-carga mínima. Os rolamentos de rolos cônicos também oferecem alta rigorosidade, níveis de ruído baixos e vibração reduzida, mesmo a velocidades mais altas e com cargas mais pesadas. As unidades de pinhão híbridas permitem o posicionamento correto e estável do eixo do pinhão, sem efeito de definição e com perda de energia mais baixa.

Ambas as abordagens ajudam a simplificar o processo de montagem a cortar custos para os fabricantes de equipamentos originais. Para usuários finais, a solução de engrenagem central da SKF oferece vida útil longa e confiabilidade, sem vazamento de óleo e com menos ruídos.
SKF logo