Motores CA de indução monofásicos

Os motores de indução são o sistema de acionamento mais utilizado, desde frações até centenas de HP, onde não é necessário variar a velocidade de rotação. Os motores de indução monofásicos são amplamente utilizados em aplicações de baixa potência. Por isso, o projeto dos rolamentos depende bastante da aplicação final do motor. Os tipos de motores com frações de HP são:

Motores de indução de fase dividida

Esse tipo de motor possui boa eficiência e torque de partida moderado. Eles são amplamente utilizados como motores de máquinas de lavar, secadoras de roupa e lavadoras de louça.

Motores de indução com condensador de partida

Possuem o mesmo desempenho que os motores de fase dividida, mas um torque de partida maior. São utilizados principalmente em sistemas de acionamento de máquinas de lavar.

Motores de condensador permanente

Alta eficiência, operação silenciosa e reversibilidade contínua são as principais características desse tipo de motor. Isso o torna indicado para uso em uma ampla gama de eletrodomésticos, como máquinas de lavar, secadoras de roupa, ventiladores e condicionadores de ar.

Motores de polos sombreados

São indicados para aplicações de baixa potência (menos que 200 W). Sua utilização mais comum é em pequenos ventiladores domésticos.

Soluções

SKF logo