Motores com escovas

O campo magnético origina-se de bobinas ou de um magneto permanente. Esse tipo de motor possui uma chave ou comutador mecânico que inverte a corrente no induzido da máquina. A característica de "velocidade por torque" é constante e a inclinação da curva velocidade/torque depende da força do campo magnético.

Motores universais

Motores universais são máquinas dotadas de comutadores adaptadas para trabalhar com tensão CA. Eles podem alcançar altas velocidades. No entanto, a velocidade é sensível à carga aplicada. A principal vantagem é a flexibilidade do ajuste da velocidade conforme as necessidades da aplicação. Esse tipo de motor é amplamente utilizado para acionar aspiradores de pó e máquinas de lavar com eixo horizontal.

Motores CC de magneto permanente

Motores CC de magneto permanente são máquinas dotadas de comutadores, sendo o campo magnético originado por um magneto permanente. Eles exigem uma fonte de alimentação CC e, portanto, são frequentemente utilizados em aparelhos à bateria. Além disso, é possível implementar um controle de velocidade.

Soluções

SKF logo