Rolamentos sensorizados para pequenos motores elétricos

Os motores universais utilizam tipicamente um sensor de velocidade (tacômetro) para proporcionar uma realimentação de velocidade para o sistema de controle de movimento.

As unidades de rolamentos sensorizados da SKF oferecem as seguintes funções multisensoras além da operação de rolamento normal:

  • A posição relativa do anel interno em relação ao anel externo
  • A velocidade de rotação
  • A direção de rotação
  • A magnitude da aceleração ou desaceleração.

Motores CC de magneto permanente sem escovas frequentemente utilizam codificadores ou sensores hall para detectar a posição do rotor. A SKF também oferece uma solução de rolamento sensorizado específico para detectar a posição do rotor.

SKF logo