Rolamento rígido de esferas SKF Sealed Energy Efficient

A SKF oferece uma nova linha de rolamentos rígidos de esferas vedados que oferecem 30% menos atrito e alta capacidade de vedação

Após o lançamento dos rolamentos rígidos de esferas (DGBB) SKF Energy Efficient (E2), a SKF apresenta um novo rolamento rígido de esferas vedado, que completa a oferta E2. Os rolamentos rígidos de esferas vedados E2 SKF reduzem as perdas por atrito no rolamento em 30% ou mais em comparação com os rolamentos SKF Explorer. Desenvolvido para aplicações lubrificadas com graxa e de cargas leves a médias, esses rolamentos também permitem uma vida útil mais longa do rolamento e foram projetados para aprimorar a eficiência da aplicação, reduzindo as perdas de energia.

Recursos
• Novo material de NBR de módulo baixo
• Geometria interna otimizada
• Gaiola de polímero de alta velocidade
•Vedação de baixo atrito para ambientes rigorosos
• Graxa de vida útil longa para aplicações de alta velocidade
• Preenchimento com graxa otimizado

Vantagens para o cliente
• 30% de redução do atrito em comparação
à linha de rolamentos SKF Explorer
• Alta capacidade de vedação
• Capacidades de alta velocidade
• Temperatura operacional reduzida
• Maior vida útil
• A solução pode ser adaptada para folgas
internas
• Maior eficiência de aplicação
• Linha completa disponível de até 52 mm de diâmetro externo
• Adequado para ambientes rigorosos

Condições de aplicação típica
Otimizadas para aplicações com cargas
aplicações de alta pressão.
Redução do torque de atrito mais significativo
e vida útil mais longa para as seguintes
condições:
• Relação de carga CP ≥ 8
• Velocidade ≥ 1.000 rpm
• Temperatura operacional de – 40 °C a 100 °C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo