Motores controlados eletronicamente

A principal vantagem com esse tipo de máquina é a ausência de escovas. Isso significa que eles podem oferecer um bom desempenho em vida útil, baixo ruído e baixa contaminação (de pó das escovas).

Motores de relutância variável

O rotor é feito de um induzido de aço doce laminado. A rotação é gerada pela interação entre os lobos do induzido do rotor e as bobinas estatoras, que são energizadas sequencialmente. Um controle eletrônico sofisticado garante a comutação da corrente. A ausência de magnetos permanentes e bobinas no rotor permite altos níveis de desempenho em termos de eficiência e velocidade absoluta. Os motores de relutância variável podem ser utilizados em várias áreas de aplicação, incluindo máquinas de lavar, como servomotores em projetos aeroespaciais e no segmento automotivo.

Motores de indução controlada

Normalmente, não utilizam um sensor de velocidade do rotor. A característica de velocidade é controlada utilizando-se perfis predefinidos de volts/Hz e técnicas de compensação de deslizamento. Um bom nível de baixo ruído pode ser conseguido com técnicas de modulação de largura de pulso apropriadas. Sistemas de motores de indução controlada são utilizados em lavadoras de roupas, compressores e ventoinhas.

Motor de magneto permanente sem escovas

O estator é semelhante ao de um motor de indução. O rotor possui magnetos permanentes montados em um núcleo ferromagnético. Um codificador de sensor Hall ou dispositivo semelhante é frequentemente utilizado para detectar a posição do rotor. Os motores são utilizados em compressores de refrigeração, máquinas de lavar, ventiladores e ventoinhas.

Soluções

SKF logo