Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para motores com escovas

Os rolamentos utilizados em motores universais precisam suportar altas velocidades de funcionamento e proporcionar uma boa proteção contra a entrada de contaminação por pó das escovas.

Os motores universais que movimentam máquinas de lavar são dotados de rolamentos rígidos de esferas com proteções metálicas. A folga radial interna é otimizada para satisfazer os requisitos de alta velocidade e baixo ruído. Os rolamentos são tipicamente carregados com uma graxa que combina capacidade de lubrificação em altas velocidades e propriedades de baixo ruído.

Os requisitos de projeto em aspiradores de pó e de pó e líquidos são por rolamentos rígidos de esferas que possam oferecer proteção contra a entrada de contaminação por pó de escovas e umidade. Quando o contaminante é o pó das escovas, os rolamentos são dotados de proteções metálicas incorporando um projeto especial de labirinto. Em condições nas quais a umidade é um problema, vedações de borracha com contato pesado são a solução preferida.

Em projetos nos quais velocidades mais altas são necessárias, a folga radial interna é otimizada e seleciona-se uma graxa que possa lidar com as condições operacionais.

Os engenheiros de aplicação da SKF podem oferecer arranjos de rolamento para atender aos requisitos do projeto.
SKF logo