Motores elétricos para bens de consumo

Descubra como a SKF ajuda os fabricantes de motores elétricos a cumprir com as rígidas exigências de cada projeto de motor para bens de consumo.
A SKF entende os seus requisitos de baixo ruído, funcionamento silencioso, vida longa, alta qualidade, economia de energia, menor fricção e economia de espaço. Os rolamentos SKF são a própria essência da resposta.
A disponibilidade mundial dos produtos SKF é apoiada por um abrangente serviço de aconselhamento técnico. Ao comprometer-se com a excelência em produtos e desempenho, a SKF coloca a serviço da indústria de eletrodomésticos sua experiência adquirida ao longo de anos de pesquisa e dedicação em cada segmento de indústria, da automotiva à aeroespacial, da indústria pesada à de bens de consumo.
Esse compromisso se manifesta ao longo de todos os estágios do ciclo de fabricação. Do desenvolvimento de novos modelos ao atendimento pós-vendas, a SKF oferece os mais altos níveis de conhecimentos, qualidade de fabricação e atendimento ao cliente, do conceito à utilização.
SKF logo