Sensor de comutação SKF - Unidades de rolamento

Três sinais de comutação digital para controle de acionamento de 6 etapas

Sensor de comutação SKF - Unidade de rolamento
As unidades de rolamento-sensor de comutação SKF combinam funcionalidade de rolamento de alta velocidade e baixo atrito com a habilidade de entregar três sinais de comutação digital de alta qualidade para controle de acionamento de seis etapas.

As unidades podem ser personalizadas para o tamanho do motor elétrico e o número de pares de polos. O corpo do sensor pode ter mudança angular para alinhar os sinais de comutação de saída com a força magnética elétrica de retorno do e-motor.

Benefícios da funcionalidade combinada

As unidades de rolamento-sensor de comutação SKF integram a função do sensor no rolamento - um design patenteado pela SKF que permite o gerenciamento muito preciso da lacuna de ar da unidade de rolamento-sensor. Qual é o resultado? As unidades não são sensíveis a grandes perturbações do campo magnético e podem suportar a vibração da aplicação e temperaturas contínuas de até 150°C. Outros benefícios de desempenho e recursos do design incluem:
  • Compacidade
  • Montagem simplificada
  • O desempenho de detecção não é afetado pelas tolerâncias de montagem da linha de montagem
  • Ruído do sistema e ondulação de torque aprimorados
  • Excelente estabilidade de torque do e-motor
  • Maior confiabilidade e segurança
SKF logo