Rolamentos de posicionamento do rotor SKF

Controle rápido, silencioso e preciso

Desenvolvido para parada/partida e outros sistemas de acionamento elétrico, os Rolamentos de Posicionamento do Rotor SKF apresentam um anel de impulso magnético de alto desempenho fixado a um rolamento de alta temperatura e alta velocidade.

Os rolamentos geram fortes impulsos magnéticos relacionados à posição angular do rotor. Graças à alta força do campo magnético, as unidades oferecem desempenho robusto sob condições de operação severas. Outros benefícios de desempenho e recursos do design incluem:
  • Melhor eficiência da máquina elétrica
  • Permite menos emissões de CO2 e consumo de combustível
  • Desempenho confiável sobre toda a faixa operacional
  • Resistência ambiental extrema
  • Rolamento e roda de destino entregues em uma unidade
  • Compacidade
  • Montagem simplificada
  • Resistência a campo magnético externo muito alto
SKF logo