Unidades de rolamento sensorizados de posicionamento do rotor SKF

Sinais analógicos de alta precisão

As unidades de rolamento de sensor de posicionamento do rotor SKF combinam funcionalidade de rolamento de alta velocidade e baixo atrito com a habilidade de fornecer sinais analógicos de alta precisão para determinar a posição angular do rotor.

Essa solução de rolamento do sensor entrega as informações necessárias para controle do vetor ou senoidal para motores síncronos de ímã permanente. As unidades podem ser personalizadas para o tamanho do motor elétrico e o número de pares de polos .

Benefícios da funcionalidade combinada

As unidades de rolamento sensorizados de posicionamento do rotor SKF integram a função do sensor no rolamento - um design patenteado pela SKF que permite o gerenciamento muito preciso da lacuna de ar da unidade de rolamento-sensor. Qual o resultado? As unidades não são sensíveis a grandes perturbações do campo magnético e podem suportar a vibração da aplicação e temperaturas contínuas de até 150°C. Outros benefícios de desempenho e recursos do design incluem:
  • Compactabilidade
  • Montagem simplificada
  • O desempenho de detecção não é afetado pelas tolerâncias de montagem da linha de montagem
  • Melhor eficiência do motor elétrico
  • Ruído do sistema aprimorado
  • Excelente estabilidade de torque do e-motor
  • Maior confiabilidade e segurança
  • Maior recuperação de energia nas fases de frenagem
SKF logo