Rolamentos de esferas de contato angular do sistema de transmissão

Os rolamentos de esferas de contato angular possuem pistas nos anéis interno e externo que são deslocadas uma em relação à outra na direção do eixo do rolamento. Isso significa que eles são adequados para suportar cargas combinadas, ou seja, cargas axiais e radiais atuando simultaneamente.

Alta capacidade de transporte, topografia de superfície otimizada, modelo de gaiola inovador são alguns dos recursos do produto. Além disso, veja os benefícios de desempenho e design.

Benefícios de desempenho e design automotivo:
  • Redução do consumo de combustível
  • Vida útil mais longa do lubrificante
  • Baixas temperaturas operacionais
  • Maior classificação de velocidade
  • Peso reduzido
  • Sem impacto sobre os processos de montagem
  • Alta rigidez
SKF logo