Rolamentos de esferas eDrive SKF

Projetado para transmissões de veículo híbrido e elétrico

Desenvolvido para abordar os requisitos de máquinas elétricas de alta densidade de potência para veículos híbridos e elétricos, os rolamentos de esferas eDrive SKF proporcionam vários benefícios de desempenho e design:
  • Menor atrito e menor variação de atrito
  • Maior eficiência da máquina elétrica
  • Menor dissipação do calor
  • Maior resistência a altas velocidades e altas temperaturas
  • Habilidade de atingir velocidade mais alta
  • Melhor densidade de potência da máquina elétrica
  • Maior confiabilidade da bateria
A linha de rolamentos de esferas SKF eDrive apresenta uma gaiola de polímero com eficiência energética, uma geometria de pista otimizada e graxa de ampla temperatura de vida útil longa validada. Combinadas, essas características de design avançadas ajudam a manter uma longa vida útil do sistema de acionamento e estender o alcance de distância da bateria.
SKF logo