Motor de partida start/stop

Os melhores designs começam com a SKF

Conectado ao bloco do motor, os motores de arranque start/stop convencionalmente eram usados para dar partida a frio nos motores. As unidades de hoje também realizam funções de partida/parada em sinais vermelhos ou congestionamentos de trânsito.

Os designs tradicionalmente empregavam movimento linear do pinhão tipo solenoide para aumentar a marcha ao volante do motor. Designs mais novos apresentam uma conexão permanente ao virabrequim por meio de um mecanismo de embreagem de uma via, que melhora ainda mais o desempenho da função start/stop.

Independentemente do tipo de design, os rolamentos SKF podem ajudar a melhorar ainda mais o desempenho da unidade através de redução de ruído e melhor confiabilidade.

Soluções

SKF logo