SKF Belt Frequency Meter

Tornando a medição da tensão de correia rápida, precisa e fácil

Manter a tensão da correia adequada é essencial para manter o desempenho adequado e a vida útil de todo o acionamento por correia, incluindo os rolamentos. Atingir a tensão da correia adequada primeiro requer medidas de tensão da correia precisas. Como uma das ferramentas de medição de tensão da correia mais precisas do setor, o SKF Belt Frequency Meter pode ajudar.

Apresentando um medidor portátil anexado a um sensor óptico, SKF Belt Frequency Meter é um sistema de dois componentes que oferece medições de tensão livre de contato para uma gama de tipos de correia. Desenvolvido para ajudar a minimizar erros humanos, essa ferramenta de medição SKF é extremamente fácil de usar, entregando resultados rápidos e reproduzíveis em apenas algumas etapas simples:
  • Ajuste o comprimento da distância e os dados em massa
  • Posicione o sensor principal no centro do comprimento da distância e, em seguida, retire ou aperte a correia
  • Visualize a frequência medida na tela, que pode ser ajustada para valores de newtons ou libras
  • Reajuste a tensão da correia e realize a medição novamente, conforme necessário
SKF logo