Ferramentas de alinhamento de eixos orientadas por laser SKF

Eixos desalinhados podem ser onerosos

Um eixo do ventilador desalinhado aumenta a vibração e o atrito, o que, por sua vez, pode aumentar o consumo de energia em até 20%. Eixos desalinhados também podem levar a paralisações não planejadas da maquinaria e a custos de manutenção maiores.

A SKF pode ajudar

As ferramentas de alinhamento de eixos orientadas por laser da SKF permitem um alinhamento preciso e eficiente para evitar quebras e reduzir o consumo de energia. As ferramentas são fáceis de usar, com um processo simples de três etapas. Um modelo foi desenvolvido especialmente para uso em zonas de segurança, como indústrias petroquímicas, de gás e farmacêuticas.
SKF logo