Dispositivo de feedback integrado ao motor: Codificadores

Proteção contra corrente parasita SKF

Causada pelos efeitos inerentes dos conversores de frequência, as correntes elétricas parasitas são um problema comum em acionamentos de velocidade variável.

Enquanto os rolamentos de motores ou geradores são protegidos das correntes parasitas, os equipamentos acoplados – especialmente os rolamentos do codificador – não são. Se forem deixados expostos a correntes parasitas por muito tempo, os rolamentos do codificador funcionarão a temperaturas mais altas, com mais barulho e vibração, o que os põem em risco de falhas precoces.

As soluções de otimização e isolamento de rolamentos SKF podem ajudar os OEMs e os usuários finais a se protegerem contra os efeitos das correntes elétricas parasitas, reduzindo as demandas de manutenção e o custo total no processo.

Soluções

SKF logo