Rolamentos SKF Energy Efficient (E2)

Baixo atrito e alto desempenho

Rolamentos SKF Energy Efficient (E2)
O lançamento SKF Energy Efficient é uma nova família de rolamentos de classe de desempenho que foi projetada e produzida especialmente para reduzir o momento de atrito em 30% ou mais além do padrão eficiente dos rolamentos da SKF. As reduções podem ser ainda maiores se comparadas aos rolamentos de outros fabricantes.
Como eles apresentam um atrito extremamente baixo, os rolamentos SKF Energy Efficient (E2) oferecem uma excelente maneira de reduzir o consumo de energia. Como eles podem funcionar a uma temperatura mais baixa se comparados aos rolamentos padrão SKF em cargas e velocidades equivalentes, eles também podem reduzir o uso de lubrificantes e possivelmente estender a vida útil do equipamento.

Benefícios para projetistas e usuários finais

Os rolamentos SKF Energy Efficient (E2) permitem que os fabricantes de equipamentos desenvolvam mais eficiência energética em seus equipamentos, reduzindo o custo total de propriedade para usuários finais. Como eles são dimensionalmente intercambiáveis com os rolamentos padrão ISO, os usuários finais podem reduzir o uso de energia no equipamento existente substituindo rolamentos convencionais pelos rolamentos SKF E2.

Uma família de rolamentos SKF Energy Efficient (E2)

SKF logo