Motores de uso geral

Uma operação confiável é essencial

De grande volume e geralmente prontos para usar, os motores do catálogo são unidades de tamanhos que variam de pequeno a médio, normalmente de 1 a 500 kW. A eficiência energética da confiabilidade e operação livre de problemas são essenciais para produtividade. As soluções SKF podem ajudar.

Otimize o desempenho com a SKF

Uma ampla variedade de rolamentos eletricamente isolados complementa as nossas ofertas completas de vedações, rolamentos padrão e graxas para motores de uso geral. As soluções SKF também incluem serviços elétricos avançados. Cada oferta pode ajudar a aprimorar o desempenho do motor, manter a rentabilidade da máquina e reduzir os custos ao longo do tempo.

Soluções

SKF logo