Rolamentos E2 SKF maiores para reconstrução de motores elétricos

Agora, a SKF oferece tamanhos de rolamentos rígidos de esferas de até E2.6316-2Z/C3, que são adequados para motores elétricos com tamanho IEC de até 355 (tamanho NEMA 449TS). Com uma redução de 30 a 50% no atrito, se comparado aos rolamentos rígidos de esferas SKF convencionais, a economia de energia é expressiva e a vida útil do rolamento é ampliada de maneira significativa.

Aumenta o desempenho e a eficiência do motor

A extensão da linha de rolamentos rígidos de esferas E2 SKF pode ajudar a materializar diversos benefícios no desempenho de motores médios. Isso inclui a capacidade de aumentar o desempenho geral e a eficiência energética do motor, possibilitando:
  • Velocidades mais altas do motor
  • Ciclos de vida mais longos do rolamento e do motor
  • Custos de manutenção, reparo e operação reduzidos

Características e vantagens do rolamento rígido de esferas E2 SKF:

Rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient
  • Atrito do rolamento de 30 a 50% mais baixo, o que aumenta a eficiência do motor e reduz o consumo de energia
  • Graxa de baixo atrito mais durável dobra a vida útil do rolamento
  • Funcionamento mais suave, com menos ruído e vibração
  • Refrigerador em operação para geração de calor menor no motor
  • Custo total de propriedade reduzido
  • Perda associada à manutenção reduzida
  • Dimensionalmente intercambiável com rolamentos padrão
  • Excelente substituto imediato para motores elétricos em serviço
  • Prontamente disponíveis em tamanhos selecionados
SKF logo