Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer

Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer

Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer
Combinando experiência em projeto, tribologia, metalurgia, lubrificação e fabricação de rolamentos, os engenheiros da SKF passaram anos aumentando a vida útil do rolamento SKF Explorer. O resultado é um novo padrão de excelência, tanto no desempenho do rolamento quanto na manufatura de precisão, que ainda não tem paralelo no mercado.

Projetados para um desempenho otimizado

Diversos recursos ajudam a otimizar o desempenho até nas aplicações e condições mais exigentes:
  • A geometria interna otimizada reduz o atrito, o desgaste e a geração de calor, permitindo que os rolamentos SKF Explorer suportem cargas axiais e/ou radiais mais pesadas.
  • Os corpos rolantes otimizados lidam com a distribuição de carga e reduzem os níveis de vibração.
  • As gaiolas aprimoradas melhoram a orientação dos corpos rolantes e otimizam os efeitos do lubrificante.
  • O acabamento superficial avançado reduz o atrito e melhora a formação de um filme de lubrificação hidrodinâmica.
  • Material de alta pureza e aço extremamente limpo confere aos rolamentos SKF Explorer sua excepcional robustez e durabilidade.
  • Um processo exclusivo de tratamento térmico controla melhor a rigidez, robustez e estabilidade dimensional dos rolamentos SKF Explorer. 

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Os rolamentos autocompensadores de rolos foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil duas vezes maior que a do SKF Explorer original.

Rolamentos Explorer

SKF logo