Motores com problemas de corrente parasita

Vulneráveis a correntes parasitas

Em um motor elétrico, correntes espúrias podem causar craterização nas pistas do rolamento e nas superfícies dos corpos rolantes. Motores de acionamento com velocidade variável com conversores de frequência por modulação de largura de pulso são particularmente vulneráveis a isso.
Com o tempo, os efeitos prejudiciais das correntes parasitas de rolamentos podem incluir níveis de ruído e calor elevados, eficácia reduzida do lubrificante, vibração excessiva e, eventualmente, falha precoce dos rolamentos.

Reduza seus riscos com a SKF

As soluções de otimização e isolamento de rolamentos SKF podem ajudar os OEMs e os usuários finais a se protegerem contra os efeitos das correntes elétricas parasitas, reduzindo as demandas de manutenção e o custo total no processo.
SKF logo