Motores muito grandes

Demandas de rolamentos onerosas

Em motores elétricos muito grandes, o tipo mais comum de rolamento em uso é a combinação de rolamentos e mancais hidrodinâmicos. Também conhecidos como buchas ou rótulas, os arranjos de rolamentos hidrodinâmicos podem ser extremamente caros, frequentemente apresentando até 8% do custo da máquina.

No entanto, há muitas aplicações de motores grandes que não precisam realmente de tecnologia de rolamentos hidrodinâmicos. Para elas, a SKF oferece uma soluções ideal.

Uma alternativa econômica da SKF

Desenvolvido como uma alternativa menos dispendiosa aos rolamentos hidrodinâmicos, o sistema de rolamentos autocompensadores SKF consiste em dois mancais flangeados, cada um equipado com um rolamento de rolo. Esse sistema inovador oferece uma excelente relação preço/desempenho em comparação com arranjos de rolamentos de buchas equivalentes.

Soluções

SKF logo