Sistema de rolamentos autocompensadores SKF

O desafio do eixo de motore industriais

Sistema de rolamentos autocompensadores SKF
Os eixos dos motores industriais normalmente possuem fixações de rolamentos separadas, com um rolamento na posição fixa e outro na posição livre. Com rolamentos autocompensadores de rolos em ambos os lados, o alongamento do eixo costuma ser acomodado pelo rolamento da posição livre, bastando que ele tenha um ajuste frouxo do anel externo.

A solução SKF

Desenvolvido para superar esse problema, o sistema de rolamentos autocompensadores SKF incorpora um rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer na posição fixa e um rolamento de rolos toroidal CARB® na posição fixa. O sistema acomoda o desalinhamento e o alongamento do eixo praticamente sem atrito. As vantagens incluem:
  • Possibilidade de velocidades mais altas, resultante de menos geração de calor 
  • Consumo de energia reduzido, resultante de menor atrito
  • Não há forças axiais internas induzidas para menores temperaturas de operação
  • Melhor lubrificação, resultante da temperatura de funcionamento mais baixa dos rolamentos
  • Menor risco de desbalanceamento, resultante de menores níveis de vibração
  • Menores custos de manutenção, resultantes de intervalos de relubrificação estendidos
  • Vida útil do rolamento estendida
  • Níveis de vibração e ruído reduzidos
  • Maior confiabilidade
SKF logo