Acoplamentos OK SKF

Reduza os tempos de conexão de eixos e flanges

A montagem e a desmontagem de acoplamentos de eixo podem ser operações demoradas, levando horas ou até mesmo dias para serem concluídas. Os acoplamentos OK SKF podem reduzir significativamente o tempo necessário para conectar eixos rotativos e flanges em equipamento pesado, como grandes caixas de engrenagens.

Um acoplamento OK SKF não requer um rasgo de chaveta no eixo ou no cubo para transferir os torques. Isso representa uma economia enorme e ajuda a evitar elevações de tensão no eixo. Eles incorporam uma bucha interna cônica fina, desenvolvida para se ajustar sobre o eixo, e uma bucha externa grossa, com uma conicidade correspondente na bucha interna. Injeta-se óleo sob alta pressão entre as superfícies conjugadas e a bucha externa é deslocada contra a bucha interna, através de um macaco hidráulico integrado. Uma vez posicionadas corretamente, a pressão do óleo é liberada e o poderoso ajuste interferente resultante permite a transmissão de torques elevados.
  • Instalação fácil, segura e rápida
  • Sem chaveta
  • Desempenho aprimorado do equipamento
  • Vida útil estendida
  • Redução dos custos de manutenção
  • Redução do tempo médio para reparar (MTTR, Mean Time to Repair)
SKF logo