Sistema tensionador de correias SKF

Uma solução rápida e fácil para a manutenção de correias

Depois que o sistema tensionador de correias SKF estiver instalado, os ajustes e as substituições da correia podem ser realizados em minutos, mantendo, simultaneamente, a precisão necessária para o alinhamento e a tensão da correia. A verificação da tensão da correia é reduzida a conectar uma bomba hidráulica portátil, ler a pressão no calibrador e ajustar a pressão à pressão medida inicialmente, se necessário.

A função única permite diversos benefícios

O sistema tensionador de correias SKF permite a movimentação controlada do eixo do motor pelos cilíndricos hidráulicos. Com uma bomba hidráulica portátil, os cilindros do sistema tensionador de correias SKF são movidos para cima e para baixo. O aumento ou a liberação da pressão hidráulica movimenta o motor e aumenta ou libera a tensão da correia, que está diretamente relacionada à pressão nos cilindros.
SKF logo