Programa SKF Certified Rebuilder para Motores Elétricos

Conectando você com as melhores oficinas de reparos do mundo

aterramento
Alguns reconstrutores de motores elétricos simplesmente estão acima dos demais. O programa SKF Certified Pump Rebuilder ajuda você a encontrá-los. Desenvolvido como um esforço colaborativo entre a SKF, as oficinas de reparos qualificadas e os Distribuidores autorizados SKF, o Programa SKF Certified Rebuilder aprimora a experiência de oficinas selecionadas de reparo de motores elétricos de todo o mundo através de treinamento de funcionários, atualizações de equipamentos e tecnologias, e novos padrões para consistência e qualidade de reparos.

Promovendo práticas recomendadas para ajudar a aumentar o resultado final

aterramento
Os SKF Certified Rebuilders aplicam as práticas recomendadas nos diagnósticos e reparos para oferecer o máximo de eficiência do motor elétrico a longo prazo com o mínimo de manutenção e energia. As vantagens adicionais são:
  • Reparos e diagnósticos de nível internacional
  • Menor tempo de parada não programada
  • Maior confiabilidade e disponibilidade do motor
  • Análise detalhadas de causa raiz de falhas recorrentes
  • Redução de custos totais de manutenção e de propriedade
  • Tempo médio entre falhas mais longo
  • Componentes e engrenagem de teste com qualidade SKF
  • Sem perda na eficiência do motor
  • Contas de luz minimizadas
SKF logo