Aquecedores por indução SKF EAZ

Montagem/desmontagem rápida de rolamentos de rolos cilíndricos

aterramento
A montagem e a desmontagem frequentes de rolamentos grandes podem ser perigosas e demoradas. Os aquecedores por indução SKF EAZ são ferramentas confiáveis para desmontagem e montagem seguras e rápidas de anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos grandes. A desmontagem dificilmente leva mais que três minutos, seja qual for o tamanho do anel.

O EAZ aquece uniformemente os anéis internos induzindo correntes parasitas enquanto o pescoço de cilindro permanece frio. Na desmontagem, o aquecedor EAZ ajuda a evitar danos aos eixos e anéis internos, o que costuma ocorrer quando outros métodos, como secadores a gás, são utilizados. As vantagens adicionais são:

  • Menos mão de obra
  • Menos paralisações
  • Minimizar o risco de danos ao anel interno
  • Reduzir o inventário de peças de reposição

Saiba mais sobre ferramentas de aquecimento para montagem/desmontagem no catálogo de produtos de manutenção SKF.
SKF logo