Placa de aquecimento elétrica SKF

Fácil montagem a quente de rolamentos pequenos

aterramento
A placa elétrica de aquecimento SKF é um dispositivo profissional de aquecimento desenvolvido especialmente para o pré-aquecimento de rolamentos pequenos antes da montagem.

Aquecimento de rolamentos controlado por termostato

A temperatura da placa pode ser regulada por meio de um botão, entre 50 °C e 200 °C (120 °F e 390 °F).

Saiba mais sobre ferramentas de aquecimento para montagem/desmontagem no catálogo de produtos de manutenção SKF.
SKF logo