Rolamentos híbridos SKF

Duram mais sob condições extremas

Os rolamentos híbridos SKF usam esferas ou rolos feitos de nitreto de silício, um material cerâmico com características exclusivas que os tornam uma excelente escolha para aplicações que exigem alta velocidade e rigidez e propriedades de isolamento elétrico, entre outros.

Apresentando ótimo acabamento e baixa condutividade, os rolamentos híbridos SKF cortam os custos com consumo de lubrificante e abrem uma ampla variedade de possibilidades para os rolamentos de rolos. Seus recursos incluem:
  • Densidade mais baixa - As esferas de nitreto de silício apresentam densidade de apenas 40% das esferas de aço similares, permitindo velocidades mais altas, menos peso, inércia mais baixa e partidas e paradas mais rápidas.
  • Baixo atrito - O baixo coeficiente de atrito do nitreto de silício melhora a resistência ao desgaste, permitindo que os rolamentos trabalhem com uma temperatura mais baixa, mesmo quando a lubrificação é deficiente.
  • Módulos de elasticidade maior - As esferas de cerâmica têm módulos de elasticidade 50% maiores que o aço para promover rigidez aprimorada dos rolamentos.
  • Baixa condutividade - As esferas cerâmicas agem como uma barreira à corrente elétrica que passa entre os anéis internos e externos, oferecendo, assim, um método simples de isolamento.
  • Coeficiente de expansão térmica menor - As esferas cerâmicas têm uma expansão térmica de apenas 29% em relação a esferas similares de aço, o que permite menos sensibilidade a gradientes de temperatura para um controle mais preciso da pré-carga.
SKF logo