Kit de ferramenta de montagem de rolamentos SKF

Montagem a frio de rolamentos pequenos em um eixo

Se realizada corretamente, a montagem a frio de rolamentos pequenos (<50 mm) não é difícil e não afetará a vida útil do rolamento. No entanto, o uso de ferramentas inadequadas ou a aplicação de técnicas incorretas de montagem a frio podem facilmente encurtar a vida útil do rolamento.

Mais segurança e eficiência com ferramentas TMFT

aterramento
As ferramentas de montagem TMFT SKF permitem uma montagem a frio mais fácil e confiável para rolamentos com diâmetros de furos pequenos (<50 mm). Mais seguras e eficientes que outros métodos de montagem a frio, as ferramentas TMFT distribuem a força de um martelo de impacto uniformemente nos anéis dos rolamentos, evitando, assim, danos nas esferas ou nos rolos durante a montagem.

Saiba mais sobre ferramentas de aquecimento para montagem/desmontagem no catálogo de produtos de manutenção da SKF.

SKF logo