Extratores TMMA Easy Pull

Ferramentas de desmontagem convencionais e hidráulicas para rolamentos <100*mm

aterramento
A maioria dos rolamentos pequenos e médios montados com um ajuste interferente no eixo pode ser desmontada utilizando um extrator convencional. Mas o extrator deve ser robusto e capaz de se centralizar automaticamente para evitar danos no assento ou nas peças circundantes.

Desmontagem de rolamentos segura, fácil e confiável com a série Easy Pull

Os extratores da série TMMA Easy Pull são unidades de autocentragem com braços únicos operados por molas que facilitam as operações de desmontagem. Quando uma força adicional é necessária para desmontar o rolamento, um extrator TMMA com bomba e cilindro hidráulico integrado facilitam o processo. Todo conjunto de TMMA Easy Pull é entregue montado e pronto para usar, e todos os recursos incluem um pino de segurança desenvolvido para romper ao operar com cargas máximas para minimizar lesões e danos aos componentes.

Rolamentos inacessíveis?

Em casos especiais, quando nem o anel interno nem o anel externo estão acessíveis, a SKF oferece extratores de rolamentos internos especiais, incluindo a série TMSC SKF ou kits extratores de mancais cegos.

Saiba mais sobre ferramentas de aquecimento para montagem/desmontagem no catálogo de produtos de manutenção SKF.

SKF logo