Unidades de rolamentos sensorizados SKF

Uma série de operações em uma unidade pronta para montagem

Unidades de rolamentos sensorizados SKF
Com a incorporação de um sensor com placa de proteção e versáteis rolamentos rígidos de esferas, as unidades de rolamentos sensorizados SKF são componentes de máquina mecatrônica. O corpo do sensor, o anel de impulso e o rolamento são presos mecanicamente entre si, formando uma unidade integrada pronta para montar (tolerâncias rígidas são mantidas dentro do rolamento). 

Seu projeto integrado ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento, assim como os custos de manufatura e montagem. Componentes e materiais robustos também permitem a redução de tamanho, de peso, o aumento da segurança e da confiabilidade e muito mais. Os rolamentos sensorizados SKF avaliam uma série de operações, incluindo: 

  • Número de revoluções
  • Velocidade
  • Direção de rotação
  • Posição relativa
  • Aceleração
  • Desaceleração 

SKF logo