Menos tempo de parada não programada

Soluções de monitoramento da condição SKF

A evitação de paradas não programadas começa com a abordagem de manutenção preditiva adequada. As ferramentas e tecnologias de monitoramento da condição da SKF permitem que você detecte e analise problemas do motor antes que as falhas ocorram. Ações corretivas podem ser planejadas e realizadas antes de quaisquer falhas dispendiosas das máquinas, permitindo que você evite paradas dispendiosas e não programadas na operação.

A SKF também desenvolveu um sofisticado monitoramento multiparamétrico, que é a abordagem mais abrangente, confiável e precisa para monitoramento e análise de máquinas. Os componentes e sistemas que podem ser monitorados são:
  • Rolamentos
  • Acionamentos por correia
  • Redutores de engrenagens
  • Motores elétricos

Monitoramento on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana

O mais alto grau de segurança do trabalhador e consistência de dados é obtido pela utilização de monitoramento on-line para análise 24 horas de máquinas e rolamentos. Os sistemas on-line SKF apresentam software proprietário contra falhas e sensores permanentemente instalados para capacidades de análise e supervisão otimizadas.

Soluções

SKF logo