SKF Dynamic Motor Analyzer - EXP4000

O SKF Dynamic Motor Analyzer - EXP4000 desempenha sete funções importantes para programas de manutenção preditiva.

Ele identifica possíveis problemas em circuitos de alimentação que degradam as condições do motor, examina as condições gerais de alimentação, monitora a carga e observa o desempenho do motor, além de estimar a economia de energia.

Além disso, ele é programado para fornecer informações sobre nível de tensão, equilíbrio de tensões, distorção harmônica e total, condição da gaiola do rotor, eficiência do motor, fator de serviço eficaz, sobrecorrente, condição de funcionamento, torque e carga.

O EXP4000 é projetado para monitoramento remoto a partir do centro de controle de motores (MCC) ou de uma conexão EP1000. Por ser uma unidade não perigosa, de baixa tensão e de funcionamento a pilha, o instrumento é extremamente portátil e durável para uso em locais apertados e robustos.
SKF logo