Vibration Pen Plus SKF

Detecta falhas com ferramentas de bolso multiparamétricas

aterramento
O monitoramento multiparamétrico é o método mais completo e eficiente para monitorar rolamentos e condições de máquinas.

O SKF Vibration Pen plus é uma ferramenta de monitoramento de vibração multiparamétrica capaz de medir a vibração causada por problemas estruturais e rotacionais, assim como a vibração em frequências mais elevadas, causadas pelo elemento rolante do rolamento ou por problemas de engrenamento.

Avisos antecipados e confiabilidade aprimorada da máquina

A abordagem multiparamétrica da ferramenta Vibration Pen plus oferece dados precisos e confiáveis nos quais basear as decisões de manutenção e promove a detecção antecipada, confirmação e tendência precisa dos problemas do rolamento e da máquina.
SKF logo