Seleção de rolamento otimizada

Noções básicas de rolamentos para motor elétrico

A maioria dos motores elétricos é desenvolvida com um arranjo de rolamentos fixo e um livre. O rolamento fixo é posicionado axialmente em relação ao eixo. O rolamento livre acomoda a expansão térmica no eixo, caso contrário, as forças axiais poderiam ser induzidas no arranjo de rolamentos.

Na maioria dos motores e geradores grandes e médios, o rolamento fixo é um rolamento rígido de esferas, enquanto o rolamento livre normalmente pode ser um rolamento rígido de esferas, um rolamento de rolos cilíndricos de projeto NU ou N, ou um rolamento CARB. Motores menores, dotados de dois rolamentos rígidos de esferas montados em um eixo curto frequentemente têm um arranjo de rolamentos de fixação transversal.

Selecione o arranjo ideal para você com a SKF

É claro, os arranjos de rolamentos básicos são apenas o começo. Para otimizar o projeto do motor elétrico, muitos requisitos de aplicação devem ser considerados, incluindo a vida útil, os níveis de ruído e a manutenção.

Por exemplo, se uma aplicação tem temperaturas operacionais elevadas, talvez não seja possível usar rolamentos engraxados permanentemente com vedações ou placas de proteção. Em vez disso, outros recursos de relubrificação podem ser necessários.

Quaisquer que sejam os requisitos e condições para sua aplicação de motor elétrico, a SKF pode ajudar você a selecionar o melhor arranjo de rolamentos para atender a essas necessidades.

SKF logo