Proteção contra correntes parasitas

Isole seus ativos com a SKF

Quando correntes elétricas parasitas passam pelo rolamento, podem causar danos significativos, incluindo microcraterização na pista, derretimento das superfícies de metal e degradação do lubrificante.

Uma vez iniciado o dano ao rolamento pela passagem de corrente elétrica, maiores níveis de ruído, menor eficácia do lubrificante, aumento do calor e vibração excessiva contribuem para diminuir drasticamente a vida útil do rolamento.

Os rolamentos isolados SKF oferecem uma solução confiável e econômica para as correntes parasitas. Sejam as correntes CA, CC, ou pulsos de alta frequência, é provável que correntes elétricas parasitas entrem nos rolamentos do motor. Com os rolamentos eletricamente isolados SKF, o possível dano da corrente é eliminado.

A SKF também oferece serviços de análise da corrente do rolamento para ajudar você a resolver os problemas de corrente parasita recorrente.
SKF logo